Unsere Produktwelt umfasst Harmonic Drive® Getriebe, Harmonic Drive®
Servoantriebe und Harmonic Planetengetriebe
Harmonic Drive® Getriebe bestehen aus den drei Bauteilen Circular Spline, Flexspline und Wave Generator. Durch die kompakte Bauform ist geringster Platzbedarf sichergestellt. Die Getriebe mit Abtriebslager können zudem hohe Lagerlasten aufnehmen.
Harmonic Drive® Getriebe-Einbausätze bestehen aus den drei Bauteilen Circular Spline, Flexspline und Wave Generator. Damit bieten sie ein Höchstmaß an Flexibilität bei der konstruktiven Einbindung.

Höchste Drehmomentkapazität und lebenslange Präzision

Das Leichtbau-Getriebe mit großer Hohlwelle

Kompakt, leicht und präzise

Höchste Überlastfähigkeit und Lebensdauer

Der Pionier mit großer Varianz

Drehmomentgesteigert für extreme Umgebungsbedingungen

Kompakt mit größter Hohlwelle
Harmonic Drive® Getriebe mit Abtriebslager kombinieren den präzisen Getriebe-Einbausatz mit einem kippsteifen Kreuzrollen- oder Vierpunktlager zur Aufnahme hoher Lasten.

Höchste Drehmomentkapazität und lebenslange Präzision

Unübertroffen geringes Gewicht kombiniert mit einer kurzen Bauform

Motoranbaugetriebe mit verstärktem Abtriebslager

Geschlossenes Hohlwellengetriebe mit verstärktem Abtriebslager

Getriebe mit Eingangswelle und verstärktem Abtriebslager

Motoranbaugetriebe mit höchster Drehmomentkapazität und verstärktem Abtriebslager

Geschlossenes Hohlwellengetriebe mit höchster Drehmomentkapazität und verstärktem Abtriebslager

Getriebe mit Eingangswelle mit höchster Drehmomentkapazität und verstärktem Abtriebslager

Kompaktes und leichtes Motoranbaugetriebe mit kleinem Außendurchmesser

Kompaktes und leichtes Hohlwellengetriebe mit höchster Tragfähigkeit

Geschlossenes Hohlwellengetriebe mit höchster Drehmomentkapazität

Hohlwellengetriebe ohne Eingangslagerung mit höchster Drehmomentkapazität

Motoranbaugetriebe mit höchster Drehmomentkapazität

Leichtes und kurzbauendes Hohlwellengetriebe

Präzisionsgetriebe für den Bereich kleiner Drehmomente

Präzisionsgetriebe für kleine Drehmomente

Kurzbauendes Motoranbaugetriebe mit kippsteifem Abtriebslager

Größte Hohlwelle bei kleinstem Außendurchmesser

Standardbaureihe in einer Vielzahl von Baugrößen

Drehmomentgesteigert mit erweitertem Temperaturbereich

Drehmomentgesteigert mit verstärktem Abtriebslager

Flexible Antriebskonfiguration und verstärktes Abtriebslager
Individuelle Anforderungen an Ihr Antriebssystem lösen wir durch die Kombination bewährter und zuverlässiger Komponenten, unter Anpassung der mechanischen und elektrischen Schnittstellen. So können schnell und flexibel kundenspezifische Lösungen realisiert werden.

Technischer Support
Fon: +49 6431 5008 234
Harmonic Drive® Servoprodukte sind die perfekte Kombination hochdynamischer und dabei kompakter Motoren, präziser Harmonic Drive® Einbausätze sowie kippsteifer Abtriebslager zur Aufnahme hoher Lasten.
Individuelle Anforderungen an Ihr Antriebssystem lösen wir durch die Kombination bewährter und zuverlässiger Komponenten, unter Anpassung der mechanischen und elektrischen Schnittstellen. So können schnell und flexibel kundenspezifische Lösungen realisiert werden.

Technischer Support
Fon: +49 6431 5008 234
Bei höheren Drehzahlen bzw. niedrigeren Untersetzungen besteht oft der Bedarf nach höchster Präzision. Durch die spezielle Konstruktion können wir eine konstant hohe Präzision über die gesamte Lebensdauer garantieren – wir nennen dies Permanent Precision®!

Technischer Support
Fon: +49 6431 5008 234

Die Triangle-Technologie basiert auf einer revolutionären Weiterentwicklung des bewährten Harmonic Drive® Funktionsprinzips. Die abgerundete Dreiecksform des Wave Generators bewirkt drei Zahneingriffsbereiche zwischen dem außenverzahnten Flexspline und dem innenverzahnten Circular Spline.

Technischer Support
Fon: +49 6431 5008 234
Mit SERVOsoft® können Sie Harmonic Drive® Produkte effizient und komfortabel für Ihre Anwendung auslegen. In wenigen Schritten werden Sie durch die Antriebsauslegung geführt, bei Bedarf unterstützen Sie unsere Experten bei der Berechnung.