Getriebe mit Abtriebslager FBS-2UH
Die Getriebe mit Abtriebslager der Baureihe FBS-2UH zeichnen sich durch die größte Hohlwelle bei gleichzeitig geringem Außendurchmesser aus. Die große Hohlwelle ist die ideale Lösung für Roboter und Werkzeugmaschinen, die eine zentrale Kabeldurchführung durch die Drehachse benötigen.








































































41 – 55,1
3600
[min-1]
25 – 106
[Nm]
30 – 100
2
Durch die Vermeidung von Kabelschlaufen kann die Maschinenkonstruktion vereinfacht werden. Basierend auf der neuen Getriebetechnologie des Getriebe-Einbausatzes der Baureihe FBS werden ein gesteigertes Drehmoment, eine hohe Verdrehsteifigkeit sowie eine verlängerte Lebensdauer erreicht.
Ortsauswahl
Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.
Ihre Nachricht