Getriebe mit Abtriebslager CSF-ULW
Diese Präzisionsgetriebe eignen sich ideal für den Einsatz in Handachsen kleiner und kollaborierender Roboter sowie auch für Industrieanwendungen, bei denen ein geringes Gewicht gefordert wird.







































































8500
min-1
1,8 – 11
Nm
30 … 160
8 … 20
Die Getriebe der Baureihe CSF-ULW zeichnen sich durch geringstes Gewicht kombiniert mit einer kurzen Baulänge aus. Die ULW-Baureihe erreicht die gleichen Leistungsdaten wie die Baureihe HFUC-2UH bei einer Gewichtseinsparung von ca. 50 % und einer Baulängenreduktion von ca. 30 %.
Ortsauswahl
Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.
Ihre Nachricht