Getriebe mit Abtriebslager SHD-2SH
Die Getriebe mit Abtriebslager der Baureihe SHD sind erhältlich in sechs Baugrößen mit den Untersetzungen 50, 80, 100, 120 und 160 bei einem wiederholbaren Spitzendrehmoment zwischen 12 und 453 Nm.

11 - 40
[mm]
4000 - 8500
[min-1]
12 - 453
[Nm]
50 - 160
[]
6
Die Getriebe mit Abtriebslager SHD-2SH zeichnen sich durch kompakteste Abmessungen und geringes Gewicht aus. Sie bestehen aus dem Einbausatz mit verkürztem Flexspline und dem hochbelastbaren Abtriebslager. Die Einsparung des An- und Abtriebsflansches ermöglicht maximale Flexibilität bei der konstruktiven Einbindung. Durch die integrierte Hohlwelle können Versorgungsleitungen, Wellen oder Kabel für weiterführende Antriebssysteme durchgeführt werden. Aufgrund des hochbelastbaren, integrierten Abtriebslagers kann das Getriebe schnell und einfach hohe Lasten aufnehmen.
Ortsauswahl
Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.
Ihre Nachricht