Réducteurs avec roulement de sortie
CSG-CP-M/H/S
Capacité de couple maximale et roulement de sortie renforcé
-
Couple acc. max. :
9 … 1840 Nm -
Couple de renversement du roulement de sortie :
73 … 2222 Nm -
Tailles :
14 … 58 -
Rapport de réduction :
30 … 160 -
Ø Arbre creux :
14 … 70 mm

Capacité de couple maximale et roulement de sortie renforcé
Les réducteurs de la série CSG-CPM/H/S se composent d'un réducteur à intégrer précis CSG-2A et d'un roulement de sortie de reprise de charge. Ils sont disponibles avec un arbre creux, un arbre d'entrée ou comme réducteur avec liaison directe moteur.
Harmonic Drive® Technologie Triangle
Outre la technologie éprouvée de réduction elliptique, la série CSG-CP est également disponible avec la technologie Triangle. Celle-ci établit de nouvelles normes en matière de rigidité torsionnelle, d'erreur de linéarité et de dynamique.
Technologie de réduction elliptique Technologie Triangle

Applications
- Centres d'usinage
- Fraiseuses dentaires
- Machines à meuler
- Machines d'impression numérique
- Imagerie de diagnostic