Reductor con rodamiento exterior
CSG-CP-M/H/S
Máxima capacidad de par y rodamiento exterior reforzado
-
Par máximo:
9 … 1840 Nm -
Par de torsión rodam. ext.:
73 … 2222 Nm -
Tamaño:
14 … 58 -
Ratio de reducción:
30 … 160 -
Ø Eje hueco:
14 … 70 mm

Máxima capacidad de par y rodamiento exterior reforzado
Los reductores de la serie CSG-CPM/H/S están formados por un Reductor de precisión de la serie CSG-2A y un rodamiento exterior resistente a la torsión. Están disponibles como montaje directo al servomotor, con eje hueco o con eje de entrada.
Harmonic Drive® Tecnología Triangular
Además de la probada tecnología de reductor por deformación de onda, la serie CSG-2A también está disponible con la Tecnología Triangular que establece nuevos estándares en cuanto a rigidez torsional, precisión de transmisión y dinámica.
Tecnología de Reductor por Deformación de Onda Tecnología Triangular

Aplicaciones
- Centros de mecanizado
- Fresadoras dentales
- Rectificadoras
- Máquinas de impresión digital
- Diagnóstico por imagen