La nostra gamma di prodotti comprende riduttori Harmonic Drive®, servoattuatori Harmonic
Drive® e riduttori planetari Harmonic.
I riduttori Harmonic Drive® consistono di tre componenti – Circular Spline, Flexspline e Wave Generator. La loro estrema compattezza ne consente l‘installazione in applicazioni con necessità di minimi ingombri. I riduttori con cuscinetto in uscita possono supportare carichi elevati.
Possiamo fornire soluzioni ottimizzate secondo i requisiti specifici della Vostra applicazione, combinando componenti collaudati e affidabili, adattando le interfacce meccaniche ed elettroniche. Queste soluzioni flessibili e personalizzate possono così essere rapidamente integrate nelle Vostre applicazioni.

Domenico Crisafi
Phone: +39-030-7721-588
Mail: info@harmonicdrive.it
I servo prodotti Harmonic Drive® sono il risultato della perfetta combinazione di servomotori compatti ed altamente dinamici, di riduttori di precisione Harmonic Drive® e di un cuscinetto di uscita rigido di elevata capacità di carico.
Gli attuatori ad albero cavo abbinano i nostri riduttori componibili ad albero cavo con un cuscinetto a rulli incrociati ad alta rigidità ed un servomotore brushless molto compatto.
![[Translate to Italienisch:]](/fileadmin/_processed_/e/5/csm_IHD_ISO_frei_bd369c1185.png)
Intelligente, compatto e altamente integrato
![[Translate to Italienisch:]](/fileadmin/_processed_/4/c/csm_BHA_ISO_digi_82b3a45f13.png)
Precisione permanente e alta efficienza dei costi
![[Translate to Italienisch:]](/fileadmin/_processed_/4/4/csm_CanisDrive_ISO_digi_559ff86e7b.png)
Massima densità di potenza e grande flessibilità
![[Translate to Italienisch:]](/fileadmin/_processed_/a/9/csm_AlopexDrive_ISO_digi_b6bb86ebf8.png)
Il più grande albero cavo per condizioni ambientali estreme
![[Translate to Italienisch:]](/fileadmin/produktdaten/hha/images/HHA_Iso.png)
Precisione affidabile nella massima purezza
![[Translate to Italienisch:]](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_FHA_C_Mini_ISO_digi_33e4b9d6b9.png)
Mini servoattuatore compatto
![[Translate to Italienisch:]](/fileadmin/_processed_/7/2/csm_FHA_25C_50_H_C1024_B_3_ISO_freigestellt_SPA_5f31705666.png)
Albero cavo passante di grande diametro e flangia di fissaggio
![[Translate to Italienisch:]](/fileadmin/_processed_/2/f/csm_CHA-C_ISO_a9953ea706.png)
Albero cavo passante di grande diametro e cuscinetto di uscita di precisione
![[Translate to Italienisch:]](/fileadmin/_processed_/c/a/csm_CHA-C_ISO_ba472b403a.png)
Cuscinetto di uscita di precisione e dispositivi flessibili di retroazione del motore
![[Translate to Italienisch:]](/fileadmin/_processed_/9/c/csm_CHM_0200A_AR_L_MDH_7_ISO_freigestellt_SPA_426473733a.png)
Sincronismo perfetto e velocità elevate
![[Translate to Italienisch:]](/fileadmin/_processed_/f/a/csm_TorkDrive_100A_50_AA_C_3_ISO_freigestellt_SPA_3f4697d0cc.png)
Albero cavo centrale di grande diametro con coppia elevata
Gli attuatori senza albero cavo abbinano i nostri riduttori componibili con un cuscinetto a rulli incrociati rigidi ad alta rigidità ed un servomotore brushless ad alta dinamica.
![[Translate to Italienisch:]](/fileadmin/_processed_/6/a/csm_LynxDrive_ISO_digi_1646f50bb0.png)
Azionamento compatto con elevata protezione anti-corrosione
![[Translate to Italienisch:]](/fileadmin/_processed_/a/c/csm_FLA_ISO_digi_f70a6113bf.png)
Ultrapiatto e ultraleggero
![[Translate to Italienisch:]](/fileadmin/_processed_/e/4/csm_FHA_C_Mini_MZE_ISO_digi_db51e99483.png)
Mini servoattuatore compatto
![[Translate to Italienisch:]](/fileadmin/_processed_/e/b/csm_PMA_11A_50__1_ISO_freigestellt_SPA_d1ff0ebde2.png)
Servo-attuatore di precisione con motore DC
![[Translate to Italienisch:]](/fileadmin/produktdaten/bda/images/BDA_ISO.png)
Massima dinamica e design economico
![[Translate to Italienisch:]](/fileadmin/_processed_/9/5/csm_RSF_ISO_frei_d1d877b80c.png)
Servo-attuatori di elevata precisione, con servo-motore brushless da 24V - 48V
![[Translate to Italienisch:]](/fileadmin/_processed_/6/a/csm_LynxDrive_ISO_digi_1646f50bb0.png)
Azionamento compatto con elevata protezione anti-corrosione
![[Translate to Italienisch:]](/fileadmin/produktdaten/bhk/images/BHK_0200_iso_01_SCHATTEN_freigestellt.png)
Alta dinamica nel minore ingombro di installazione possibile
Gli azionamenti sono ottimizzati per i nostri servo-attuatori.
![[Translate to Italienisch:]](/fileadmin/_processed_/3/7/csm_YukonDrive_102x_yyy_4_ISO2_freigestellt_SPA_234f7f9734.png)
Servocontrollore universale
![[Translate to Italienisch:]](/fileadmin/_processed_/0/1/csm_HA-680_single_f_b8066d2864.jpg)
Servo-azionamento digitale per i servo-attuatori mini con servo-motore brushless
Possiamo fornire soluzioni ottimizzate secondo i requisiti specifici della Vostra applicazione, combinando componenti collaudati e affidabili, adattando le interfacce meccaniche ed elettroniche. Queste soluzioni flessibili e personalizzate possono così essere rapidamente integrate nelle Vostre applicazioni.

Domenico Crisafi
Phone: +39-030-7721-588
Mail: info@harmonicdrive.it
I riduttori planetari sono di solito utilizzati per alte velocità e bassi rapporti di riduzione. Spesso è necessaria un’alta precisione. I nostri riduttori, progettati con una corona dentata flessibile nello stadio di uscita, garantiscono precisione elevata e costante, per tutta la durata di vita operativa. Ciò viene definito come „Permanent Precision®“.

Domenico Crisafi
Phone: +39-030-7721-588
Mail: info@harmonicdrive.it

La Tecnologia Trilobale si basa su un rivoluzionario sviluppo del collaudato principio funzionale della Tecnologia Harmonic Drive®. La forma triangolare arrotondata del Wave Generator crea tre aree di ingranamento dei denti tra la dentatura esterna del Flexspline e la dentatura esterna del Circular Spline.

Domenico Crisafi
Phone: +39-030-7721-588
Mail: info@harmonicdrive.it
Con SERVOsoft® potete progettare i prodotti Harmonic Drive® in modo efficiente e conveniente per la vostra applicazione. Il dimensionamento dell'attuatore è guidato in pochi passaggi; se necessario, i nostri esperti vi supporteranno nel calcolo.