RSF Mini Servo-attuatore
I servo-attuatori RSF Mini sono costituiti dall'integrazione di un motore brushless compatto con un riduttore Harmonic Drive® tipo CSF. La serie RSF Mini è disponibile in cinque taglie, con rapporti di riduzione 30, 50 e 100:1 e con coppie in uscita da 0,13 Nm a 28 Nm.




































60 - 333
[min-1]
0,13 - 28
[Nm]
30 - 100
[]
5
La grande precisione consente di ottenere stabilità nelle prestazioni della macchina e cicli di lavoro più rapidi. Con il servo-azionamento HA-680, progettato specificatamente per l'uso con i servo-attuatori RSF Mini, è possibile avere un pacchetto pre-configurato di semplice utilizzo. La serie RSF Mini è compatibile con molti servo-azionamenti di altri costruttori.
Selezione della località
Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.
Il vostro messaggio