FLA Azionamento
Il servo-attuatore della serie FLA è costituito da un motore DC brushless e da un riduttore di precisione con cuscinetto d’uscita La coppia massima di questa serie disponibile in quattro taglie va da 1,8 Nm a 34 Nm.

24 e 48
[VDC]
50 - 500
[min-1]
1,8 - 34
[Nm]
8 - 100
4
La nuova serie FLA ultrapiatta e ultraleggera unisce un riduttore di precisione ad altissime prestazioni e un motore DC brushless compatto e potente. La serie FLA è dotata di un riduttore planetario Harmonic Drive efficiente e altamente dinamico oppure di un riduttore armonico Harmonic Drive® ad alta precisione con coppia elevata.
La serie FLA è ideale per numerosi settori di applicazione, come la trasmissione a ruota di sistemi di trasporto a guida automatica o gli attuatori dei giunti negli esoscheletri. Il motore DC brushless ad alta efficienza è disponibile nelle due varianti di tensione 24 VDC e 48 VDC ed è quindi ideale per le applicazioni alimentate a batteria.
Selezione della località
Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.
Il vostro messaggio