Motor sin bastidor BHK
I motori frameless della serie BHK sono caratterizzati da un'elevata capacità di sovraccarico combinata ad un peso ridotto ed un basso momento di inerzia.
La serie BHK offre quindi alta dinamica per posizionamenti rapidi con la possibilità di avere un grande albero cavo.

1 ... 2
Nm
3 ... 6
Nm
5600 ... 7300
min−1
37,6
mm
I motori frameless della serie BHK sono costituiti da uno statore impregnato e da un magnete ad anello. Ciò ne consente l’impiego per la personalizzazione completa delle soluzioni di attuazione. Il costruttore di motori o di macchine può integrare i motori frameless secondo i suoi requisiti specifici, impiegando i propri cuscinetti e progettando un sistema di encoder in base alle proprie specifiche esigenze. La ridotta lunghezza complessiva dei motori frameless consente una progettazione compatta dell'attuatore. Il grande albero cavo del magnete ad anello può essere utilizzato come soluzione per un attuatore completamente con albero cavo passante, in modo da poter far attraversare, ad esempio, linee di alimentazione, tubi dell'aria compressa o simili attraverso gli assi rotanti della macchina.
Grazie all'elevato numero di coppie di poli e all'alto fattore di riempimento del rame, i motori frameless della serie BHK raggiungono un'alta densità di coppia e sono quindi ideali per applicazioni dinamiche di posizionamento, garantendo il necessario margine di sicurezza in caso di sovraccarico.
Grazie al loro principio di progettazione, i motori frameless della serie BHK hanno un basso cogging, che a sua volta si traduce in ottime caratteristiche di sincronizzazione con una bassa oscillazione della velocità.
Il sensore di temperatura lineare integrato PT1000 può essere utilizzato non solo per la protezione in caso di sovratemperatura, ma anche per valutare la temperatura di esercizio, fornendo così una base per il monitoraggio delle condizioni.
Il design economico e la tecnologia di produzione ottimizzata offrono un sistema di attuazione efficiente e preciso con un'elevata capacità di sovraccarico.
Selezione della località
Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.
Il vostro messaggio