Servoattuatore IHD con albero cavo
Plug and Play via software: Il nuovo Smart System IHD di Harmonic Drive® riunisce 50 anni di esperienza con riduttori di precisione e una tecnologia di motori e azionamenti all'avanguardia. Sperimentate l'innovazione con la nostra soluzione di azionamento altamente integrata, il tutto senza necessità di un armadio elettrico.




































35 - 120
[min-1]
44 - 229
[Nm]
50 - 160
3
Estremamente compatto e altamente integrato: Il sistema IHD comprende un riduttore senza gioco, un sofisticato servomotore, un doppio sistema di retroazione del motore per la misura della posizione e un potente sitema di azionamento di controlo del moto per una soluzione di azionamento pronta all'uso. La facile integrazione nell‘applicazione è supportata non solo dall'albero cavo centrale, destinato a permettereil passaggio di un'ampia varietà di trasmissioni sia elettriche che meccaniche ma anche dalla nostra soluzione software appositamente sviluppata e facile da usare per una semplice messa in servizio - plug and play.
Grazie all'ottimizzazione termica del progetto, l'IHD soddisfa tutti i requisiti per applicazioni ad alte prestazioni nel campo della tecnologia di azionamento, sia stazionario che mobile. A questo scopo sono stati sviluppati strumenti di simulazione avanzati per la valutazione termica del sistema. Il sistema IHD ha un processore applicativo per future applicazioni intelligenti come il monitoraggio delle condizioni e può essere utilizzato come piattaforma separata per la programmazione di applicazioni specifiche del cliente. Il sistema funziona con tensioni DC di 24V o 48V. La comunicazione con il controllo della macchina è possibile tramite CANopen, Ethernet ed EtherCAT.
Selezione della località
Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.
Il vostro messaggio