AlopexDrive Servo-attuatore con albero cavo
I servo-attuatori della serie AlopexDrive con albero cavo centrale sono costituiti da un servomotore sincrono, concepito appositamente per applicazioni mobili e condizioni ambientali estreme, e da un riduttore CPU-H con cuscinetto d’uscita. Sono disponibili in sei taglie e sei rapporti di riduzioni tra 30 e 160:1 con una coppia massima compresa tra 9 e 647 Nm.




































6
30 - 160
9 - 647
[Nm]
25 - 283
[min-1]
12 - 39
[mm]
Oltre a tutte le qualità, va rilevata come caratteristica costruttiva essenziale il grande albero cavo centrale. In molte applicazioni questa caratteristica di base semplifica notevolmente la costruzione e offrendo una soluzione efficiente in termini di tempo e di costi. Il cuscinetto di uscita rigido al ribaltamento consente un’applicazione diretta di elevati carichi utili senza la necessità di ulteriori supporti e rende quindi possibile una costruzione semplice a ridotto ingombro. Grazie alla struttura interna, al grado di protezione elevato e al trattamento anticorrosione, la serie è ideale per un impiego in condizioni ambientali estreme (temperatura, choc, vibrazione). Quando è in funzione, grazie al suo avvolgimento trifase simmetrico e sinusoidale, la serie AlopexDrive consente una rotazione molto silenziosa ed estremamente uniforme.
Per adattarsi alle vostre applicazioni concrete, la serie AlopexDrive offre numerose possibilità di configurazione nella scelta del tipo di avvolgimento, del sistema di retroazione del motore, del freno nonché delle diverse opzioni in materia di sensori, cavi e connettori. La flessibilità nella configurazione la rende compatibile con quasi tutti i servocontroller disponibili sul mercato. Impiegati in condizioni ambientali estreme in applicazioni di elevata precisione di posizionamento, i servo-attuatori funzionano in modo preciso e affidabile in spazi contenuti.
Selezione della località
Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.
Il vostro messaggio