TorkDrive Motore "Direct drive” a numero elevato di poli
La serie di motori coppia TorkDrive è normalmete disponibile in kit rotore-statore ma, a richiesta, è possibile avere una soluzione integrata. Grazie al numero elevato di poli, il motore può trasmettere alte coppie a velocità di rotazione medio-basse.
52 - 266
[mm]
800 - 2000
[min-1]
50 - 600
[Nm]
-
5
I motori sono disponibili in cinque taglie per una coppia massima in uscita da 19 Nm a 600 Nm. L’albero cavo centrale di grande diametro può essere utilizzatoper il passaggio dei cavi per sistemi di azionamento a valle.
Nella versione standard i motori sono progettati per essere raffreddati a liquido in modo da aumentare la densità di potenza e minimizzare il trasferimento di calore nella macchina.
Selezione della località
Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.
Il vostro messaggio