FHA-C Mini MZE Mini servoattuatore
I servoattuatori della serie FHA-C Mini con encoder assoluto multiturn EnDat® sono composti da un servomotore sincrono, un riduttore componibile della serie HFUC e un cuscinetto di uscita concepito ad hoc. I mini servoattuatori sono disponibili in tre taglie con i rapporti 30, 50 e 100 con una coppia massima compresa tra 1,8 e 28 Nm.




































60 - 200
[min-1]
1,8 - 28
[Nm]
30 - 100
3
Il cuscinetto di uscita ad alta rigidità consente un’applicazione diretta di elevati carichi utili senza la necessità di ulteriori supporti e consente quindi una costruzione semplice a ridotto ingombro. La precisione di posizionamento garantisce la stabilità delle caratteristiche della macchina e tempi ciclo brevi, mentre la struttura compatta permette soluzioni di installazione in spazi ridotti.
Il sistema motor-feedback assoluto multiturn rileva la posizione assoluta sul carico con la massima precisione per ben più di 600 giri. Questo aumenta la produttività dell’asse motore poiché non è necessario un azzeramento improduttivo. I nuovi connettori girevoli assicurano inoltre un montaggio semplice ed efficiente. Combinando il servoattuatore con i servo-azionamenti YukonDrive® è possibile avere un sistema di azionamento pre-configurato e coordinato – concepito su misura per la vostra applicazione e integrabile senza problemi tramite moderne interfacce bus di campo.
Selezione della località
Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.
Il vostro messaggio