Servocontrollore YukonDrive
Lo YukonDrive è predestinato al funzionamento su controlli CNC sovrapposti con specifiche di setpoint ciclici tramite sistemi bus. La modularità della serie YukonDrive garantisce un'integrazione ottimale del servoasse nel processo della macchina in qualsiasi momento.




































Feldbusse
6 - 24 / 2 - 8
230 - 480
3
Sia attraverso la comunicazione fieldbus ad alta velocità su un controllore centrale della macchina, sia con l'intelligenza di controllo del movimento decentralizzata nel controllore dell'azionamento: il servocontrollore YukonDrive li supera entrambi a pieni voti. Ottimizzato per la gamma di prestazioni più bassa, il servocontrollore YukonDrive offre le massime prestazioni in quattro design compatti.
Ob durch Highspeed-Feldbuskommunikation auf einer zentralen Maschinensteuerung oder durch dezentrale
Motion-Control-Intelligenz im Antriebsregler: Der Servoregler YukonDrive übertrifft beides mit Bravour.
Optimiert für den unteren Leistungsbereich, bietet der Servoregler YukonDrive maximale Leistung in vier
kompakten Bauformen.
Selezione della località
Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.
Il vostro messaggio