Servoattuatore con albero cavo BHA
I servoattuatori della serie BHA sono il risultato della perfetta combinazione di servomotori sincroni altamente dinamici e compatti e di un riduttore a gioco zero con cuscinetto di uscita.




































35 - 146
[min-1]
44 - 229
[Nm]
50 - 160
3
I servoattuatori della serie BHA sono il risultato della perfetta combinazione di servomotori sincroni altamente dinamici e compatti e riduttori a gioco zero con cuscinetto di uscita. Questi servoattuatori con albero cavo si distinguono per peso ridotto, il volume esiguo, piccoli ingombri, eccellente densità di coppia, lunga durata della vita operativa ed elevati standard di affidabilità.
Grazie al design economico e all'ottimizzazione dei metodi di produzione si ottiene un sistema di azionamento preciso e poco costoso, disponibile con tempi di consegna pari agli standard di mercato, anche per grandi volumi di produzione Ulteriori vantaggi di questa serie derivano dalle numerose possibilità di combinazione tra avvolgimento del motore e sistema di retroazione opzione freno, cavi di collegamento e connettori. La flessibilità nella configurazione dell'avvolgimento motore e del sistema di retroazione garantiscono la compatibilità con quasi tutti i servoregolatori presenti sul mercato.
Selezione della località
Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.
Il vostro messaggio