PMA Servo-attuatore
I servo-attuatori PMA sono costituiti dall'integrazione di un motore DC compatto, dotato di encoder incrementale, con un riduttore Harmonic Drive® tipo PMG. La serie PMA è disponibile in quattro taglie, con rapporti di riduzione, 50 e 100:1 e con coppie in uscita da 0,39 Nm a 20 Nm.




































50 - 180
[min-1]
0,39 - 20
[Nm]
50 - 100
4
Compatibili con diversi servo-controlli DC disponibili sul mercato, la serie di servoattuatori mini PMA permette una semplice configurazione per la realizzazione di asservimenti compatti.
Selezione della località
Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.
Il vostro messaggio