FLA

Servoattuatori con albero maschio

FLA

Ultrapiatto e ultraleggero

  • Coppia massima:
    1,8 ... 33,0 Nm
  • Velocità massima di uscita:
    80 ... 500 min-1
  • Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
    1,2 … 2,4 Nm
  • Taglia:
    11 … 20
  • Rapporto di riduzione:
    50 8, 9
Download

Settori

I prodotti Harmonic Drive SE rappresentano precisione, affidabilità e massime prestazioni. Sono utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni, ovunque siano richiesti movimenti precisi, design compatti e soluzioni di azionamento durevoli.

Tecnologia Medicale

Tecnologia di ingranaggi precisa e affidabile per sistemi di riabilitazione e tecnologia medica: per terapie sicure, efficienti e mirate.

Scopri di più

01

Robotica, Manipolazione e Automazione

Movimenti precisi e sicuri nei robot collaborativi e industriali: i prodotti Harmonic Drive® controllano ogni asse per garantire la massima efficienza e flessibilità.

Scopri di più

02