Haga clic y arrastre para vista de 360°
Deslizar
Servo actuadores de eje sólido
FHA-C Mini MZE
Servoactuador compacto en miniatura
-
Par máximo:
1,8 ... 28,0 Nm -
Velocidad máx. salida:
60 … 200 min-1 -
Par de torsión rodam. ext.:
15 … 75 Nm -
Tamaño:
8 … 14 -
Ratio de reducción:
50 … 100

Servoactuador compacto en miniatura
El Servo Actuador con Eje Hueco de la serie FHA-C Mini con encóder absoluto EnDat® multivuelta consiste en un servo motor síncrono un reductor de la serie Componente HFUC y un rodamiento exterior especialmente desarrollado y adaptado. Disponible en tres tamaños con ratios de reducción de 30, 50 y 100:1, este servo actuador puede proveer pares máximos desde 1,8 hasta 28 Nm.
Descargas
- Catálogo Harmonic Drive® Mecatrónica (PDF | 45 MB)
- Descarga CAD
- Instrucciones de montaje (PDF | 9 MB)
- Safety and Installation Instructions (PDF | 1 MB)
- CCC Certificado negativo (inglés) (PDF | 789 KB)
- UKCA Information (PDF | 87 KB)
- Servoaccionamientos con eje hueco FHA-C Mini 24 V, declaración de conformidad UE (PDF | 182 KB)
- Servoaccionamientos con eje hueco FHA-C Mini 200 V, declaración de conformidad UE (PDF | 245 KB)

Aplicaciones
- Maquinaria de conformado de vidrio
- Robot Delta
- Maquinaria de rectificado
- Maquinaria de corte por agua
- Maquinaria de corte por plasma