Clicca e trascina per la vista a 360°
Scorri
Servoattuatori con albero maschio
FHA-C Mini MZE
Mini servoattuatore compatto
-
Coppia massima:
1,8 ... 28,0 Nm -
Velocità massima di uscita:
60 … 200 min-1 -
Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
15 … 75 Nm -
Taglia:
8 … 14 -
Rapporto di riduzione:
50 … 100

Mini servoattuatore compatto
I servoattuatori della serie FHA-C Mini con encoder assoluto multiturn EnDat® sono composti da un servomotore sincrono, un riduttore componibile della serie HFUC e un cuscinetto di uscita concepito ad hoc. I mini servoattuatori sono disponibili in tre taglie con i rapporti 30, 50 e 100 con una coppia massima compresa tra 1,8 e 28 Nm.
Download
- Catalogo Harmonic Drive® Meccatronica (PDF | 45 MB)
- Download CAD
- Istruzioni di montaggio (PDF | 9 MB)
- Informazioni per la sicurezza e messa in funzione (PDF | 1 MB)
- Certificazione di autodichiarazione CCC (inglese) (PDF | 789 KB)
- UKCA Information (PDF | 87 KB)
- Servoazionamenti con albero cavo FHA-C Mini 24 V, dichiarazione di conformità UE (PDF | 182 KB)
- Servoazionamenti con albero cavo FHA-C Mini 200 V, dichiarazione di conformità UE (PDF | 245 KB)

Applicazioni
- Macchine per la lavorazione del vetro
- Robot Delta
- Rettificatrici
- Impianti di taglio a getto d’acqua
- Impianto di taglio al plasma