Klicken und ziehen für 360°-Ansicht
Wischen
Servoantriebe mit Vollwelle
FHA-C Mini MZE
Kompakter Mini-Servoantrieb
-
Max. Drehmoment:
1,8 ... 28,0 Nm -
Max. Drehzahl:
60 … 200 min-1 -
Kippmoment Abtriebslager:
15 … 75 Nm -
Baugrößen:
8 … 14 -
Untersetzung:
50 … 100

Kompakter Mini-Servoantrieb
Die Servoantriebe der Baureihe FHA-C Mini mit EnDat® multiturn Absolutencoder bestehen aus einem Synchron-Servomotor, einem Einbausatz der Baureihe HFUC sowie einem speziell entwickelten Abtriebslager. Die Miniservoantriebe sind erhältlich in drei Baugrößen mit den Untersetzungen 30, 50 und 100 bei einem maximalen Drehmoment zwischen 1,8 und 28 Nm.
Merkmale
- Kompakte, leichte Bauform
- Integriertes, kippsteifes Abtriebslager
- Hervorragende, lebenslange Präzision
- Variable Feedbacksysteme
- Hohe Dynamik
- Kurze Bauform
Downloads
- Katalog Harmonic Drive® Mechatronik (PDF | 44 MB)
- CAD-Download
- Montageanleitung Aktuatoren (PDF | 9 MB)
- Sicherheitshinweise (PDF | 1 MB)
- CCC-Negativ-Zertifikat (Englisch) (PDF | 789 KB)
- UKCA-Information (PDF | 89 KB)
- Servoantriebe mit Hohlwelle FHA-C Mini 24 V, EU-Konformitätserklärung (PDF | 182 KB)
- Servoantriebe mit Hohlwelle FHA-C Mini 200 V, EU-Konformitätserklärung (PDF | 245 KB)

Anwendungen
- Glasbearbeitungsmaschinen
- Delta-Roboter
- Schleifmaschinen
- Wasserstrahl-Schneidanlagen
- Plasmaschneidanlagen