LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D
Haga clic y arrastre para vista de 360° Deslizar

Servo actuadores de eje sólido

LynxDrive-D

Servoactuador compacto con alta protección anticorrosión

  • Par máximo:
    9 ... 1180 Nm
  • Velocidad máx. salida:
    22 ... 283 min-1
  • Par de torsión rodam. ext.:
    41 … 759 Nm
  • Tamaño:
    14 … 50
  • Ratio de reducción:
    30 … 160
Descargas

Sectores

Los productos de Harmonic Drive SE representan precisión, fiabilidad y máximo rendimiento. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, en cualquier lugar donde se requieran movimientos precisos, diseños compactos y soluciones de accionamiento duraderas.

Construcción de Máquinas

Servo actuadores compactos y precisos para máquina herramienta: ideales para espacios reducidos y requisitos de fabricación muy exigentes.

Más información

01