LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D LynxDrive-D
Cliquez et faites glisser pour une vue à 360° Glisser

Servomoteurs sans arbre creux

LynxDrive-D

Entraînement compact avec protection contre la corrosion élevée

  • Couple acc. max. :
    9 ... 1180 Nm
  • Vitesse de sortie max. :
    22 ... 283 min-1
  • Couple de renversement du roulement de sortie :
    41 … 759 Nm
  • Tailles :
    14 … 50
  • Rapport de réduction :
    30 … 160
Téléchargements

Secteurs

Les produits Harmonic Drive SE sont synonymes de précision, de fiabilité et de performances maximales. Ils sont utilisés dans une grande variété d'applications, partout où des mouvements précis, des conceptions compactes et des solutions d'entraînement durables sont nécessaires.

Construction Mécanique

Actionneurs compacts et précis pour machine-outil – idéaux lorsque l'espace est limité et que les exigences de fabrication sont très élevées.

En savoir plus

01