Clicca e trascina per la vista a 360°
Scorri
Servoattuatori con albero maschio
LynxDrive-D
Azionamento compatto con elevata protezione anti-corrosione
-
Coppia massima:
9 ... 1180 Nm -
Velocità massima di uscita:
22 ... 283 min-1 -
Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
41 … 759 Nm -
Taglia:
14 … 50 -
Rapporto di riduzione:
30 … 160

Azionamento compatto con elevata protezione anti-corrosione
I servoattuatori LynxDrive-D sono realizzati con avvolgimenti concentrati, che riducono la lunghezza del motore e, in combinazione con lo statore incapsulato, permettono l’integrazione di un servo-azionamento compatto. Questi servo-attuatori sono particolarmente adatti per applicazioni con requisiti molto elevati in termini di dinamica, precisione e stabilità.

Applicazioni
- Rettificatrici
- Macchine per lo stampaggio
- Industria ottica
- Connettori / sistemi di lavorazione
- Impianti di taglio a getto d’acqua