Unidad HFUS-2UH/2SO/2SH
Las unidades de la serie HFUS están disponibles en nueve tamaños constructivos con reducciones de 50, 80, 100, 120 y 160 a un par máximo repetible de entre 9 y 1840 Nm.

14 - 70
[mm]
3000 - 8500
[min-1]
9 - 1840
[Nm]
30 - 160
[]
9
La serie HFU está disponible en tres versiones. La unidad HFUS-2UH posee un eje hueco acoplado y completamente hermetizado para realizar conductos de alimentación, ejes o cables en otros sistemas de accionamiento. Las unidades Simplicty HFUS-2SO y HFUS-2SH permiten un montaje especialmente corto y se caracterizan por su bajo peso. El cojinete externo rígido permite colocar directamente grandes cargas útiles sin necesidad de otros apoyos, lo que se traduce en una construcción sencilla y con poco requisito de espacio. El ahorro de la brida de accionamiento y salida permite obtener la máxima flexibilidad a la hora de realizar la integración constructiva. La versión 2SO está disponible con generador Wave estándar y la versión 2SH con eje hueco. A petición, todas las versiones de las serie también están disponibles para temperaturas ambiente entre los -40 °C y los 90 °C, además de contar con una gran selección de lubricantes especiales a la medida de su aplicación.
Selección de ubicación
País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.
Su mensaje