2800 - 8500
[min-1]
23 - 3419
[Nm]
50 - 160
10
El cojinete externo rígido permite colocar directamente grandes cargas útiles sin necesidad de otros apoyos, lo que se traduce en una construcción sencilla y con poco requisito de espacio. Cuenta con servomotores estándares que pueden montarse de forma compacta. Los reductores cubren un amplio rango de par y disponen de una larga vida útil, confirmada por largos años de aplicación con pleno éxito. La unidad y el motor forman una unidad ligera y compacta, capaz de recoger rápidamente grandes cargas. Las propiedades estables de la máquina quedan garantizadas gracias a la exactitud del posicionamiento durante tiempos de ciclos cortos.
Selección de ubicación
País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.
Su mensaje