Unidad CPU-M/H/S

Configuración flexible del accionamiento y cojinete de descenso reforzado

Las unidades de la serie CPU están disponibles en nueve tamaños constructivos con reducciones de 50, 80, 100, 10 y 160 a un par máximo repetible de entre 9 y 1840 Nm.

Diámetro de árbol hueco
(solo versión H) dH

14 - 70
[mm]

Velocidad de entrada máx.
nin (max)

3000 - 8500
[min-1]

Par de aceleración máx.
en la salida TR

9 - 1840
[Nm]

Ratio
i

30 - 160
[]

Número de tamaños

9

Tres versiones inteligentes: para montaje del motor, con eje hueco o con eje de entrada

La serie CPU está disponible en tres versiones: la unidad CPU-M con montaje directo de los motores deseados, la unidad CPU-H con eje hueco para realizar conductos de alimentación en otros sistemas de accionamiento, y la unidad CPU-S con eje de entrada de acero inoxidable que permite la conexión flexible en su construcción. Las unidades están disponibles en el modelo específico a la medida de su aplicación o con una protección anticorrosión especialmente alta, en caso necesario. Mediante el cojinete externo reforzado de máxima rigidez y precisión, las unidades pueden recoger grandes cargas y además se caracterizan por su larga vida útil. Las propiedades estables de la máquina quedan garantizadas gracias a la exactitud del posicionamiento durante tiempos de ciclos cortos.

Mercados

  • Máquinas-herramientas
  • Máquinas de impresión
  • Tecnología médica

Aplicaciones

  • Centro de procesamiento
  • Fresadora dental
  • Amoladoras
  • Máquinas de impresión digital
  • Imagen de diagnóstico

Downloads
Oops, an error occurred! Code: 20240504232146978f0ac1