Reductor con eje de entrada y rodamiento exterior reforzado

Velocidad de entrada máx.
nin (max)

2800 - 8500
[min-1]

Par de aceleración máx. en la salida
TR

23 - 3419
[Nm]

Ratio
i

50 - 160

Número de tamaños

10

Máxima densidad del par con cojinete exterior rígido

El cojinete externo rígido permite colocar directamente grandes cargas útiles sin necesidad de otros apoyos, lo que se traduce en una construcción sencilla y con poco requisito de espacio. Cuenta con servomotores estándares que pueden montarse de forma compacta. Los reductores cubren un amplio rango de par y disponen de una larga vida útil, confirmada por largos años de aplicación con pleno éxito. La unidad y el motor forman una unidad ligera y compacta, capaz de recoger rápidamente grandes cargas. Las propiedades estables de la máquina quedan garantizadas gracias a la exactitud del posicionamiento durante tiempos de ciclos cortos.

Mercados

  • Robots industriales
  • Máquinas-herramientas

Aplicaciones

  • Robots industriales
  • Robots humanoides
  • Tecnología de fijación y manipulación
  • Máquinas de procesamiento de la madera y el plástico
Downloads

Downloads

Formulario de contacto

Selección de ubicación


¿Para qué país necesita el contacto?

País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.

Su mensaje


¡Escríbenos!