Unidad CSD-2UH
Las unidades de la serie CSD están disponibles en siete tamaños constructivos con reducciones de 50, 80, 100, 120 y 160 a un par máximo repetible de entre 12 y 823 Nm.




































9 - 37
[mm]
4000 - 8500
[min-1]
12 - 453
[Nm]
50 - 160
[]
7
La serie CSD se caracteriza por una longitud constructiva muy pequeña y poco peso. La unidad CSD-2UF está disponible con un eje hueco para realizar conductos de alimentación en otros sistemas de accionamiento y con un cojinete externo reforzado. La unidad CSD-2UH permite el montaje compacto del motor sin problemas con todo tipo de servomotores estándares. La unidad y el motor forman una unidad ligera y compacta, capaz de recoger grandes cargas. Las propiedades estables de la máquina quedan garantizadas gracias a la exactitud del posicionamiento durante tiempos de ciclos cortos. El cojinete externo rígido permite colocar directamente grandes cargas útiles sin necesidad de otros apoyos, lo que se traduce en una construcción sencilla y con poco requisito de espacio.
Selección de ubicación
País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.
Su mensaje