Reductor con rodamiento exterior CSG-CPS

Reductor con eje de entrada, capacidad de par máxima y rodamiento exterior reforzado

Los Reductores con rodamiento exterior de la serie CSG-CPS constan de un reductor de precisión de la serie componente CSG-2A y rodamiento exterior resistente a la torsión. Combinan la máxima capacidad de par con un rodamiento de salida para grandes cargas. Están disponibles en cinco tamaños con ratios de reducción de 50, 80, 100, 120 y 160 con picos de par máximos repetitivos de 44 a 841 Nm.

Par máximo

44 ... 841 Nm

Par de torsión rodamiento exterior

114 ... 886 Nm

Tamaño

17 ... 40

Ratio de reducción

50 ... 160

Tres versiones inteligentes: Montaje reductor y servomotor con eje hueco o con eje de entrada.

La serie CSG-CP está disponible en tres versiones: los Reductores CSG-CPM con rodamiento de salida para el montaje directo de cualquier servomotor, los Reductores CSG-CPH con rodamiento exterior con eje hueco para la alimentación de posteriores sistemas de accionamiento y los Reductores CSG-CPS con rodamiento exterior con eje de entrada de acero inoxidable que permite una integración flexible en su aplicación o diseño. Si lo desea, los Reductores con rodamiento exterior están disponibles en diseños específicos adaptados a su aplicación o con alta protección anticorrosión. Gracias al rodamiento de salida reforzado con máxima rigidez torsional y precisión los reductores pueden soportar cargas elevadas y se caracterizan por su larga vida útil. La precisión de posicionamiento garantiza la estabilidad de la máquina con tiempos de ciclo cortos.

Mercados

  • Máquina herramienta
  • Máquinas de impresión
  • Tecnología médica

Aplicaciones

  • Centros de mecanizado
  • Fresadoras dentales
  • Rectificadoras
  • Máquinas de impresión digital
  • Diagnóstico por imagen

Downloads

Formulario de contacto

Selección de ubicación


¿Para qué país necesita el contacto?

País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.

Su mensaje


¡Escríbenos!