Engranaje planetario HPG
Los engranajes planetarios de la serie HPG están disponibles en seis tamaños constructivos con doce reducciones entre 3 y 50 y a un par máximo repetible de entre 4 y 2200 Nm. El cojinete externo rígido permite colocar directamente grandes cargas útiles sin necesidad de otros apoyos, lo que se traduce en una construcción sencilla y con poco requisito de espacio.




































2500 - 10000
[min-1]
4 - 2200
[Nm]
3 - 50
[]
6
Los engranajes planetarios de la serie HPG están disponibles en tres versiones para la salida: con brida de salida, con eje de salida pulido, y con eje de salida y chaveta. Para la parte de entrada, hay disponible una versión para adaptar el motor o con un eje de entrada de forma alternativa.
Para el montaje compacto pueden emplearse servomotores estándares. La unidad y el motor forman una unidad ligera y compacta capaz de recoger rápidamente grandes cargas. Las propiedades estables de la máquina durante tiempos de ciclos cortos quedan garantizadas.
Selección de ubicación
País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.
Su mensaje