Reductor Planetario
La Serie Reductor Planetario HPG-R está disponible en 5 tamaños con 16 ratios de reducción desde 3 hasta 50 y picos de par repetitivos entre 5 y 1000 Nm. El rodamiento exterior resistente a la torsión permite su unión directa a elevadas cargas útiles. Gracias a su engranaje helicoidal el HPG-R es particularmente silencioso en su funcionamiento. El anillo reductor precargado flexibe Harmonic Drive mantiene reducido juego durante toda su vida útil.




































5 - 1000 Nm
3600 - 10000 min-1
≤1 / ≤3 arcmin
11 - 40
3 - 50
La combinación del engranaje helicoidal con el anillo reductor precargado flexibe Harmonic Drive hace su posible su suave y silencioso funcionamiento.
La serie de Planetarios HPG-R está disponible en 3 versiones de salida: con brida exterior, con eje liso exterior y con eje y chaveta exteriores.
La brida del motor y la integración de sistema de unión posibilitan el rápido montaje de servomotores estándares. El Reductor Planetario y el servomotor hacen un conjunto compacto y ligero que soporta grandes cargas útiles.
Selección de ubicación
País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.
Su mensaje