Engranaje planetario HPG
Los engranajes planetarios de la serie HPG están disponibles en seis tamaños constructivos con doce reducciones entre 3 y 50 y a un par máximo repetible de entre 4 y 2200 Nm. El cojinete externo rígido permite colocar directamente grandes cargas útiles sin necesidad de otros apoyos, lo que se traduce en una construcción sencilla y con poco requisito de espacio.
2500 - 10000
[min-1]
4 - 2200
[Nm]
3 - 50
[]
6
Los engranajes planetarios de la serie HPG están disponibles en tres versiones para la salida: con brida de salida, con eje de salida pulido, y con eje de salida y chaveta. Para la parte de entrada, hay disponible una versión para adaptar el motor o con un eje de entrada de forma alternativa.
Para el montaje compacto pueden emplearse servomotores estándares. La unidad y el motor forman una unidad ligera y compacta capaz de recoger rápidamente grandes cargas. Las propiedades estables de la máquina durante tiempos de ciclos cortos quedan garantizadas.