Engranaje planetario HPGP
Los engranajes planetarios de la serie HPGP están disponibles en seis tamaños constructivos con reducciones entre 4 y 45 y a un par máximo repetible de entre 10 y 2920 Nm. El cojinete externo rígido permite colocar directamente grandes cargas útiles sin necesidad de otros apoyos, lo que se traduce en una construcción sencilla y con poco requisito de espacio.




































2500 - 10000
[min-1]
10 - 2920
[Nm]
4 - 45
[]
6
Los engranajes planetarios de la serie HPG con potencia aumentada, están disponibles en tres versiones: con brida de salida, con eje de salida pulido, y con eje de salida y chaveta.
Para el montaje compacto pueden emplearse servomotores estándares. La unidad y el motor forman una unidad ligera y compacta capaz de recoger rápidamente grandes cargas. Las propiedades estables de la máquina durante tiempos de ciclos cortos quedan garantizadas.
Selección de ubicación
País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.
Su mensaje