Series descatalogadas

CanisDrive-A® Servo actuador con eje hueco

Máxima densidad de potencia combinada con gran flexibilidad

Un eje hueco grande, poco peso, volumen pequeño y la unión de excelente de densidad de par motor, vida útil y fiabilidad fueron los objetivos al desarrollar la nueva serie CanisDrive®.

Diámetro de eje hueco
dH

12 - 65,5
[mm]

Velocidad máxima
nmax

19 - 170
[min-1]

Par máximo
Tmax

23 - 1840
[Nm]

Ratio
i

50 - 160

Número de tamaños

8

Gran eje hueco central y rodamiento exterior rígido

Además de todos los beneficios descritos de nuestra nueva serie Canis Drive®, el servo actuador ofrece un gran eje hueco central. El servo actuador consiste en servomotor síncrono acoplado con un reductor serie Unidad CobaltLine®-CPM. Disponible en seis tamaños y cinco ratios entre 50:1 y 160:1 con un par máximo entre 23 y 841 Nm. La rigidez del rodamiento exterior permite la conexión directa de grandes cargas útiles exteriores sin necesidad de otro soporte y obteniéndose así un diseño simple y ahorro de espacio. El gran alto índice de protección y contra la corrosión hace que esta serie de servo actuador sea ideal para uso en ambientes de entorno hostil.

 

Gran posibilidad de combinaciones

Para adaptarse a su aplicación específica, la serie CanisDrive® ofrece numerosas combinaciones al poderse seleccionar el devanado del motor, la señal de respuesta del motor, freno, sensores, cableado y opciones de conectores. Combinando el Servo Actuador CanisDrive® con el Servo Controlador YukonDrive® es posible tener un único suministrador para el conjunto del sistema y configurado según la aplicación definida.

Mercados

  • Máquina Herramientas
  • Entornos especiales
  • Robots industriales, automatización y manipulación

Aplicaciones

  • Maquinaria para plástico y madera
  • Fabricación Aditiva
  • Maquinaria de Rectificado
  • Sistemas de vigilancia
  • Robots Gantry

Downloads

Formulario de contacto

Selección de ubicación


¿Para qué país necesita el contacto?

País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.

Su mensaje


¡Escríbenos!