TorkDrive Accionamiento directo con múltiples polos
Los accionamientos directos de la serie TorkDrive son motores de juego de montaje compuestos de rotor y estátor y también pueden diseñarse como accionamiento completo a petición. Debido al modelo multipolo de los componentes del motor, loa accionamientos transmiten pares altos a velocidades pequeñas - medianas.




































52 - 266
[mm]
800 - 2000
[min-1]
50 - 600
[Nm]
-
5
Los accionamientos directos de la serie TorkDrive están disponibles en cinco tamaños constructivos con un par máximo entre 50 y 600 Nm.
Este eje hueco grande puede utilizarse para realizar conductos de alimentación en otros sistemas de accionamiento. En su versión estándar, el accionamiento directo está previsto para la refrigeración del agua. Esto aumenta la densidad de potencia y minimiza el aporte de calor en la máquina.
Selección de ubicación
País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.
Su mensaje