BDA Accionamiento sin eje hueco
El servoaccionamiento de la serie BDA está compuesto de un servomotor síncrono y de un reductor de precisión. La serie ofrece pares motores máximos de 9,8 Nm y 647 Nm y está disponible en siete tamaños.

25 - 381
[min-1]
9,8 - 647
[Nm]
21 - 160
7
Para adaptarse a su aplicación concreta, la serie BDA ofrece la posibilidad de seleccionar un reductor armónico sin juego o un reductor planetario de escaso juego. Con el cojinete de salida rígido es posible colocar directamente elevadas cargas útiles sin más apoyo, siendo posible así una construcción sencilla y que ahorra espacio.
La serie BDA ofrece numerosas posibilidades de combinación en la selección de la bobina del motor, el sistema de feedback (reacciones) del motor, del freno y de diversas opciones de conectores. Los conectores de conexión están configurados de forma giratoria. De esta forma, la posición de la conexión eléctrica es variable. La flexibilidad en la configuración permite la compatibilidad con casi todos los servorreguladores del mercado. Con el servorregulador de la serie YukonDrive®, especialmente concebido para las necesidades de los servoaccionamientos Harmonic Drive® hay disponible un sistema de accionamiento preconfigurado de una misma fuente — y en versión (ejecución) específica hecha a medida para la aplicación que Usted requiera.
Selección de ubicación
País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.
Su mensaje