Servo actuador RSF Mini
La Serie de Servo Actuador RSF combina un servo motor síncrono con y Caja Reductora de la Serie CSF para crear un servo actuador altamente dinámico y compacto. Disponible en cinco tamaños con ratios de reducción de 30, 50 y 100:1, provee pares máximos entre 0,13 y 28 Nm.




































60 - 333
[min-1]
0,13 - 28
[Nm]
30 - 100
[]
5
Característica de máquina estable
La precisión de posicionamiento del servo actuador asegura la característica de estabilidad de la máquina y reducidos ciclos de tiempo. Combinando el Servo Actuador RSF Mini con el Servo Controlador HA-680 especialmente adaptado, es posible tener un único suministrador para el conjunto del sistema y configurado según la aplicación definida. Como alternativa, el Servo Actuador RSF Mini es compatible con muchos de los servo controladores estándares del mercado.
Selección de ubicación
País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.
Su mensaje