Servo actuador CHA con eje hueco
El Servo Actuador con Eje Hueco de la serie CHA combina un servo motor síncrono, el reductor de la serie Unidad CPU-H, sensores de señal de respuesta y un rodamiento exterior de precisión de gran capacidad de carga. Disponible en ocho tamaños con ratios de reducción entre 30 y 160:1, este servo actuador puede proveer pares máximos desde 9 hasta 1840 Nm. El rodamiento exterior, con gran capacidad de par de vuelco permite cargas útiles directas sin necesidad de otro tipo de soporte, permitiendo un diseño y montaje sencillos en reducido espacio.
12 - 45
[mm]
19 - 283
[min-1]
9 - 1840
[Nm]
30 - 160
8
Para adaptarse a su aplicación específica, la serie CHA ofrece numerosas combinaciones al poderse seleccionar el devanado del motor, la señal de respuesta del motor, freno, sensores, cableado y opciones de conectores. El eje hueco integrado se puede utilizar para alimentación por su interior de otras necesidades en la instalación como son otros ejes o cableado, ahorrando espacio y minimizando las dimensiones de su diseño. La precisión de posicionamiento y el reforzado rodamiento exterior, que ofrece una gran rigidez y capacidad de par de vuelco, aseguran la característica de estabilidad de la máquina e incrementa la fiabilidad y calidad en su operación. Con alto grado de índice de protección y resistencia a la corrosión, esta serie CHA está perfectamente definida para el uso en entornos hostiles y adversas condiciones medioambientales.
Eje hueco y rodamiento exterior de precisión y gran capacidad de carga integrados
Combinando el Servo Actuador CHA-A con el Servo Controlador YukonDrive® especialmente adaptado es posible tener un único suministrador para el conjunto del sistema y configurado según la aplicación definida. Como alternativa, la flexible configuración del servo actuador asegura la compatibilidad con la práctica totalidad de servo controladores del mercado.