Servo actuador PMA sin eje hueco
La Serie de Servo Actuador PMA combina el alto dinamismo del motor DC con encóder y Caja Reductora de la Serie PMG para crear un servo actuador dinámico y compacto. Disponible en cuatro tamaños con ratios de reducción de 50 y 100:1, provee pares máximos entre 0,39 y 20 Nm.
50 - 180
[min-1]
0,39 - 20
[Nm]
50 - 100
4
La precisión de posicionamiento del servo actuador asegura la característica de estabilidad de la máquina y reducidos ciclos de tiempo. Compatible con la mayoría de servo controladores estándares de mercado, el Servo Actuador PMA es perfecto para su aplicación en combinaciones de conjuntos de ejes.