Productos Aplicaciones Tecnología Descarga Empresa
News Contacte
Productos fuera de stock

TorkDrive Accionamiento directo con múltiples polos

Árbol hueco grande con un par de torsión elevado

Los accionamientos directos de la serie TorkDrive son motores de juego de montaje compuestos de rotor y estátor y también pueden diseñarse como accionamiento completo a petición. Debido al modelo multipolo de los componentes del motor, loa accionamientos transmiten pares altos a velocidades pequeñas - medianas.

Diámetro de árbol hueco
dH

52 - 266
[mm]

Velocidad máxima
nmax

800 - 2000
[min-1]

Par de torsión máximo
Tmax

50 - 600
[Nm]

Ratio
i

-

Número de tamaños

5

Tamaños constructivos y par

Los accionamientos directos de la serie TorkDrive están disponibles en cinco tamaños constructivos con un par máximo entre 50 y 600 Nm.

Accionamiento directo TorkDrive con el mayor eje hueco

Este eje hueco grande puede utilizarse para realizar conductos de alimentación en otros sistemas de accionamiento. En su versión estándar, el accionamiento directo está previsto para la refrigeración del agua. Esto aumenta la densidad de potencia y minimiza el aporte de calor en la máquina.

Mercados

  • Máquinas-herramientas
  • Máquinas envasadoras
  • Máquinas de alimentación y estimulantes
  • Entornos especiales

Aplicaciones

  • Fresadora dental
  • Centro de procesamiento
  • Máquina para imprimir
  • Prensa de tabletas
  • Equipamientos Pan- and Tilt

Downloads

Formulario de contacto

Selección de ubicación


¿Para qué país necesita el contacto?

País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.

Su mensaje


¡Escríbenos!