Engranaje planetario HPG

Precisión duradera con una dinámica elevada

Los engranajes planetarios de la serie HPG están disponibles en seis tamaños constructivos con doce reducciones entre 3 y 50 y a un par máximo repetible de entre 4 y 2200 Nm. El cojinete externo rígido permite colocar directamente grandes cargas útiles sin necesidad de otros apoyos, lo que se traduce en una construcción sencilla y con poco requisito de espacio.

Velocidad de entrada máx.
nin (max)

2500 - 10000
[min-1]

Par de aceleración máx. en la salida
TR

4 - 2200
[Nm]

Ratio
i

3 - 50
[]

Número de tamaños

6

Amplia variedad

Los engranajes planetarios de la serie HPG están disponibles en tres versiones para la salida: con brida de salida, con eje de salida pulido, y con eje de salida y chaveta. Para la parte de entrada, hay disponible una versión para adaptar el motor o con un eje de entrada de forma alternativa.

Montaje compacto

Para el montaje compacto pueden emplearse servomotores estándares. La unidad y el motor forman una unidad ligera y compacta capaz de recoger rápidamente grandes cargas. Las propiedades estables de la máquina durante tiempos de ciclos cortos quedan garantizadas.

Mercados

  • Máquinas-herramientas
  • Tecnología de transporte

Aplicaciones

  • Manufactura de aditivos
  • Cortadoras por chorro de agua
  • Máquinas de procesamiento de la madera y el plástico
  • Máquinas especiales
  • Máquinas de conformación

Downloads

Formulario de contacto

Selección de ubicación


¿Para qué país necesita el contacto?

País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.

Su mensaje


¡Escríbenos!