Engranaje planetario HPN

El engranaje planetario económico

Los engranajes planetarios de la serie HPN están disponibles en cinco tamaños constructivos con trece reducciones entre 3 y 50 y a un par máximo repetible de entre 9 y 752 Nm. Gracias a la holgura limitada del reductor de < 5 (de una fase) o de < 7 (dos fases) minutos de arco, este tipo de reductores resulta ideal para aplicaciones que requieran precisión y rentabilidad.

Velocidad de entrada máx.
nin (max)

6000 - 10000
[min-1]

Par de aceleración máx. en la salida
TR

9 - 750
[Nm]

Ratio
i

3 - 50
[]

Número de tamaños

5

Engranaje planetario dentado inclinado

El núcleo de la serie de reductores HPN lo forma un engranaje planetario dentado e inclinado que se caracteriza por una marcha muy tranquila y silenciosa. Para poder recoger la carga en la salida de forma óptima, en esta solución utilizamos dos rodamientos dispuestos en O con su correspondiente palanca grande de carga. Los reductores están disponibles para la conexión de motores diferentes provenientes de un fabricante de renombre. Basándose en la gran capacidad del par y la escasa holgura del reductor, los engranajes planetarios de la serie HPN ofrecen una solución muy compacta para ser utilizada con su aplicación. Los servomotores estándares pueden adaptarse de forma sencilla y económica a la vida útil de los reductores lubricados.

Rentabilidad y exactitud

Con la presentación de esta serie de engranajes planetarios, ampliamos nuestra cartera de productos para satisfacer sus requisitos en cuanto a la rentabilidad, la exactitud y la puntualidad del envío se refiere.

Mercados

  • Máquinas envasadoras
  • Máquinas-herramientas
  • Robots industriales

Aplicaciones

  • Máquinas de procesamiento de la madera y el plástico
  • Manipulación y suministro

Downloads

Formulario de contacto

Selección de ubicación


¿Para qué país necesita el contacto?

País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.

Su mensaje


¡Escríbenos!