Riduttore PMG

Riduttore piccolo con configurazione flessibile dell’azionamento

La serie dei riduttori PMG è disponibile in quattro taglie con rapporto di riduzione di 50, 72, 88, 100 o 110:1 e una coppia di picco ripetitiva di uscita da 0,3 Nm a 14,7 Nm.

Velocità max. in ingresso
nin (max)

5000 - 10000
[min-1]

Coppia di picco ripetitiva in uscita
TR

0,3 - 14,7
[Nm]

Rapporto di riduzione
i

50 - 110
[]

Numero di taglie

4

Riduttore piccolo ed economico

La serie PMG è disponibile in due versioni: la versione PMG-M con mozzo in ingresso per l'albero motore e la versione PMG-S con albero maschio di ingresso. A richiesta il riduttore può essere modificato per le esigenze applicative e può essere facilmente accoppiato direttamente ai servo-motori standard. Il gioco zero in uscita consente alta precisione di posizionamento e cicli di funzionamento più rapidi.

Mercati

  • Apparecchiature di prova e misura
  • Macchine utensili
  • Aerospaziale
  • Industria dei semiconduttori 

Applicazioni

  • Macchine di misura a coordinate
  • Macchine di misura ottiche
  • Frese dentali
  • Aerospaziale
  • Impianti di ispezione per wafer

Downloads

Modulo di contatto

Selezione della località


Per quale paese volete essere contattati?

Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.

Il vostro messaggio


Scrivici!