Adattamento motore con cuscinetto di uscita rinforzato

Velocità max. in ingresso
nin (max)

2800 - 8500
[min-1]

Coppia di picco ripetitiva in uscita
TR

23 - 3419
[Nm]

Rapporto di riduzione
i

50 - 160

Numero di taglie

10

Gamma estesa della coppia in uscita

Il cuscinetto di uscita di precisione di alta rigidità al ribaltamento consente il collegamento diretto di carichi elevati senza la necessità di ulteriori supporti con conseguente semplicità di progetto e risparmio di spazi.
La serie copre una vasta gamma di coppia ed ha una lunga durata di vita operativa, confermata da un'esperienza applicativa pluriennale. L'accoppiamento unità e motore forma un sistema compatto e di peso ridotto capace di supportare elevati carichi. La precisione dell'unità permette la stabilità delle prestazioni della macchina e cicli di lavoro più rapidi.

Mercati

  • Robot industriali
  • Macchine utensili

Applicazioni

  • Robot industriali
  • Robot umanoidi
  • Sistemi di presa e serraggio
  • Macchine per la lavorazione di legno e materie plastiche
Downloads

Downloads

Modulo di contatto

Selezione della località


Per quale paese volete essere contattati?

Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.

Il vostro messaggio


Scrivici!