2800 - 8500
[min-1]
23 - 3419
[Nm]
50 - 160
10
Il cuscinetto di uscita di precisione di alta rigidità al ribaltamento consente il collegamento diretto di carichi elevati senza la necessità di ulteriori supporti con conseguente semplicità di progetto e risparmio di spazi.
La serie copre una vasta gamma di coppia ed ha una lunga durata di vita operativa, confermata da un'esperienza applicativa pluriennale. L'accoppiamento unità e motore forma un sistema compatto e di peso ridotto capace di supportare elevati carichi. La precisione dell'unità permette la stabilità delle prestazioni della macchina e cicli di lavoro più rapidi.
Selezione della località
Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.
Il vostro messaggio