Riduttore con cuscinetto di uscita CSG-CPS
I riduttori con cuscinetto di uscita della serie CSG-CPS sono costituiti da un riduttore componibile di precisione della serie CSG-2A e da un cuscinetto di uscita ad alta rigidità di ribaltamento. Il risultato è un’altissima densità di coppia trasmissibile ed un cuscinetto di uscita con capacità di carico maggiorata. Sono disponibili in cinque taglie con rapporti di riduzione 50, 80, 100, 120 e 160 con coppia di picco ripetitivo da 44 a 841 Nm.
44 ... 841 Nm
114 ... 886 Nm
17 ... 40
50 ... 160
La serie CSG-CP è disponibile in tre versioni: i riduttori CSG-CPM per accoppiamento diretto con qualsiasi motore, i riduttori CSG-CPH con albero cavo passante per alimentare ulteriori sistemi di azionamento e i riduttori CSG-CPS con albero veloce maschio in acciaio inossidabile, che consente un'integrazione flessibile nella Vostra applicazione. Se necessario, i riduttori con cuscinetto di uscita maggiorato sono disponibili anche in specifiche versioni personalizzate per l'applicazione o con un’elevata protezione anti-corrosione. Le unità riduttore possono sostenere alti sforzi di lavoro con una lunga durata di vita grazie al cuscinetto di precisione di uscita ad elevata capacità di carico. La precisione di posizionamento garantisce un’altissima stabilità e tempi di ciclo ridotti.
Selezione della località
Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.
Il vostro messaggio