Riduttore planetario HPG-R
I riduttori epicicloidali della serie HPG-R sono disponibili in 5 taglie con 16 rapporti di riduzione da 3 a 50 con una coppia di picco ripetibile compresa tra 5 e 1000 Nm. Il momento ribaltante del cuscinetto di uscita consente il fissaggio diretto di carichi elevati. Grazie alla dentatura elicoidale, l'HPG-R è particolarmente silenzioso. Il precarico dei satelliti assicura un gioco ridotto per tutta la durata di vita.




































5 - 1000 Nm
3600 - 10000 min-1
≤1 / ≤3 arcmin
11 - 40
3 - 50
La dentatura elicoidale in combinazione con l'anello dentato flessibile garantisce una lunga durata di vita e un gioco ridotto. Un altro vantaggio della dentatura elicoidale è la fluidità di funzionamento e la bassa rumorosità.
I riduttori planetari della serie HPG-R sono disponibili in 3 versioni per l'uscita: con flangia di uscita, con albero di uscita liscio e con albero di uscita con chiavetta.
La flangia motore e il calettatore integrati consentono un rapido adattamento ai servomotori standard. Il riduttore e il motore formano un'unità compatta e leggera in grado di sostenere carichi elevati.
Selezione della località
Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.
Il vostro messaggio