Riduttore planetario HPG
I riduttori planetari della serie HPG sono disponibili in sei taglie e rapporti di riduzione da 3:1 a 50:1, con coppie di picco ripetitivo in uscita da 4 Nm a 2200 Nm. Il cuscinetto di uscita di precisione con alta rigidità al ribaltamento permette di supportare direttamente carichi elevati, senza la necessità di altri supporti, consentendo soluzioni di progetto semplici e salva-spazio.
2500 - 10000
[min-1]
4 - 2200
[Nm]
3 - 50
[]
6
La serie di riduttori planetari HPG è disponibile con tre configurazioni diverse dell'uscita: con uscita a flangia e con uscita ad albero maschio con o senza chiavetta. In ingresso sono disponibili la versione per il montaggio diretto al motore oppure con albero maschio. I riduttori possono essere facilmente accoppiati direttamente ai servo-motori standard. L'accoppiamento motore-riduttore costituisce un sistema compatto e di peso contenuto, capace di supportare carichi elevati e di assicurare caratteristiche di funzionamento stabili della macchina, permettendo di ottenere cicli di funzionamento più rapidi.