Riduttore planetario HPN
La serie di riduttori planetary HPN è disponibile in cinque taglie, con tredici rapporti di riduzione da 3 a 50:1. Con una coppia di picco ripetitiva in uscita da 9 a 752 Nm ed un gioco di soli 5 o 7 arcmin questi riduttori sono l’ideale per applicazioni che richiedono basso gioco.




































6000 - 10000
[min-1]
9 - 750
[Nm]
3 - 50
[]
5
La serie HPN sfrutta il concetto della dentatura elicoidale che consente di ottenere uniformità di rotazione e bassissimo rumore. I riduttori sono dotati di due cuscinetti di uscita distanziati per supportare il carico e sono disponibili con diverse flange standard per l’accoppiamento a vari tipi di motore. Grazie alla elevate capacità di coppia e al basso gioco, I riduttori planetari HPN sono lubrificati a vita e offrono una soluzione compatta per le applicazioni. I servo-motori standard possono essere accoppiati facilmente al riduttore. Con l’introduzione della nuova serie HPN abbiamo esteso la gamma dei nostri prodotti per offrire benefici economici ulteriori al cliente.
Selezione della località
Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.
Il vostro messaggio